ZD50-PU-18F

벨 석션 컵
시리즈 ZD

  • 최적화된 구조
    • 불규칙한 곡면용
    • 진동과 충격 없이 안전하게 공작물 취급 가능
  • 사용 분야
    • 금속
    • 목재 및 합성 재료
    • 내부 물류
직경50 [mm]
재료폴리우레탄
쇼어 경도60
색상반투명 주황색
연결부 나사산G1/8" 내부
설계 구조벨 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도0 ... +60 [°C]
스트로크7.8 [mm]
용량13.5 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력20.99 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력43.75 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력55.13 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력35.02 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력72.99 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력92.02 [N]
무게0.032 [kg]