ZD60-N-M10M

벨 석션 컵
시리즈 ZD

  • 직경: 30mm - 90mm
  • 최적화된 구조
    • 불규칙한 곡면용
    • 진동과 충격 없이 안전하게 공작물 취급 가능
  • 사용 분야
    • 금속
    • 목재 및 합성 재료
    • 내부 물류
직경60 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
연결부 나사산M10 외부
스트로크7.1 [mm]
작동 온도-20 ... +110 [°C]
-20kPa에서 평행 리프팅력32.37 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력82.4 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력108.89 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력53.96 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력137.34 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력181.49 [N]
-20kPa에서 평행 리프팅력3.3 [kg]
-60kPa에서 평행 리프팅력8.4 [kg]
-90kPa에서 평행 리프팅력11.1 [kg]
-20kPa에서 수직 리프팅력5.5 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력14 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력18.5 [kg]
흡입 컵 모양라운드
색상검정색
용량22 [cm³]
무게0.036 [kg]