ZD60-WS-M10M

벨 석션 컵
시리즈 ZD
- 최적화된 구조
- 불규칙한 곡면용
- 진동과 충격 없이 안전하게 공작물 취급 가능
- 사용 분야
- 금속
- 목재 및 합성 재료
- 내부 물류
기술 데이터
| 직경 | 60 [mm] |
| 재료 | 식품에 안전한 실리콘 |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 색상 | 반투명 흰색 |
| 연결부 나사산 | M10 외부 |
| 설계 구조 | 벨 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| 스트로크 | 7.1 [mm] |
| 용량 | 22 [cm³] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 32.37 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 82.4 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 108.89 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 53.96 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 137.34 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 181.49 [N] |
| 무게 | 0.035 [kg] |