ZDF80-PU

벨 석션 컵
시리즈 ZDF
- 최적화된 구조
- 얇고 기름기가 있는 곡선형 금속판 및 차체 부품용
- 석션 컵 밑면의 마찰 프로파일이 공작물과 진공 컵 사이의 미끄럼 방지 성능을 높여줍니다
- 폴리우레탄 소재 특성 덕분에 내구성과 저항력이 매우 뛰어납니다
- 사용 분야
- 자동차
- 유리
- 목재 및 합성 재료
기술 데이터
| 직경 | 80 [mm] |
| 재료 | 폴리우레탄 |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 반투명 주황색 |
| 설계 구조 | 벨 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | 0 ... +60 [°C] |
| 스트로크 | 12.5 [mm] |
| 용량 | 50.5 [cm³] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 70.63 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 181.49 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 264.87 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 84.37 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 207.97 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 287.43 [N] |
| 무게 | 0.034 [kg] |