ZF20-S-M5F18M

플랫 석션 컵
시리즈 ZF

  • 직경: 15mm - 300mm
  • 최적화된 구조
    • 평평한 표면용
    • 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높이기 위해 석션 컵 밑면에 홈이 파인 프로파일이 있습니다
    • 매우 다양한 직경 종류
  • 사용 분야
    • 내부 물류
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
직경20 [mm]
재료실리콘
쇼어 경도55
연결부 나사산M5 내부 - G1/8" 외부
스트로크1 [mm]
작동 온도-70 ... +200 [°C]
-20kPa에서 평행 리프팅력5 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력7.95 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력8.44 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력5.98 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력14.42 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력18.93 [N]
-20kPa에서 평행 리프팅력0.51 [kg]
-60kPa에서 평행 리프팅력0.81 [kg]
-90kPa에서 평행 리프팅력0.86 [kg]
-20kPa에서 수직 리프팅력0.61 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력1.47 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력1.93 [kg]
흡입 컵 모양라운드
색상빨강색
용량1 [cm³]
무게0.004 [kg]
플랫 석션 컵
흡입기
세부 정보