ZFCF100-N

플랫 석션 컵
시리즈 ZFCF
- 최적화된 구조
- 얇고 기름기가 있는 금속판 및 본체용
- 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
- 고속 사용 시 판금 변형 없이 안전한 취급
- 사용 분야
- 자동차
- 유리
- 목재 및 합성 재료
기술 데이터
| 직경 | 100 [mm] |
| 재료 | NBR |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 청색 |
| 설계 구조 | 플랫 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | -20 ... +110 [°C] |
| 스트로크 | 9 [mm] |
| 용량 | 58 [cm³] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 133.42 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 347.27 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 428.7 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 144.21 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 363.95 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 496.39 [N] |
| 무게 | 0.059 [kg] |