ZOBF30X60-PU-14F

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZOBF

  • 최적화된 구조
    • 매끄럽고 기름기가 있는 약간 굴곡진 표면 처리용
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
    • 폴리우레탄 소재 특성 덕분에 내구성과 저항력이 매우 뛰어납니다
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
치수30x60 [mm]
재료폴리우레탄
쇼어 경도60
색상반투명 주황색
연결부 나사산G1/4" 내부
설계 구조벨로우즈 석션 컵
흡입 컵 모양타원형
작동 온도0 ... +60 [°C]
스트로크8 [mm]
용량11 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력27.47 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력76.52 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력142.25 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력26.49 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력74.56 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력109.87 [N]
무게0.029 [kg]