ZOBL35X90-S

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZOBL
- 치수: 35x90mm
- 최적화된 구조
- 유연한 공작물 취급용
- 최대 4.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
- 사용 분야
- 포장
- 소비재
- 내부 물류
기술 데이터
| 치수 | 35x90 [mm] |
| 재료 | 실리콘 |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 스트로크 | 15 [mm] |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 28.45 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 49.05 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 2.9 [kg] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 5 [kg] |
| 흡입 컵 모양 | 타원형 |
| 색상 | 빨강색 |
| 용량 | 43 [cm³] |
| 무게 | 0.021 [kg] |