ZOC35X110-N-38F

벨 석션 컵
시리즈 ZOC

  • 최적화된 구조
    • 매끄럽고 평평하며 약간 굴곡진 표면 처리용
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
치수35x110 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상검정색
연결부 나사산G3/8" 내부
설계 구조벨 석션 컵
흡입 컵 모양타원형
작동 온도-20 ... +110 [°C]
용량25 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력49.05 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력131.06 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력170.3 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력61.31 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력163.83 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력212.88 [N]
무게0.057 [kg]
치수 A114 [mm]
치수 B22 [mm]
치수 C76 [mm]
치수 D37 [mm]