ZOU4X10-S-M5F

플랫 석션 컵
시리즈 ZOU
- 최적화된 구조
- 범용으로 사용 가능
- 사용 분야
- 전자공학
- 금속
기술 데이터
| 치수 | 4x10 [mm] |
| 재료 | 실리콘 |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 색상 | 빨강색 |
| 연결부 나사산 | M5 내부 |
| 설계 구조 | 플랫 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 타원형 |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| 스트로크 | 0.3 [mm] |
| 용량 | 0.064 [cm³] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 1.86 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 2.94 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 3.43 [N] |
| 무게 | 0.004 [kg] |