ZOU4X10-WS

플랫 석션 컵
시리즈 ZOU

  • 최적화된 구조
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 전자공학
    • 금속
치수4x10 [mm]
재료식품에 안전한 실리콘
쇼어 경도55
색상반투명 흰색
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양타원형
작동 온도-70 ... +200 [°C]
스트로크0.3 [mm]
용량0.064 [cm³]
-20kPa에서 수직 리프팅력1.86 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력2.94 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력3.43 [N]
무게0.001 [kg]