ZOU6X10-N

플랫 석션 컵
시리즈 ZOU

  • 치수: 4x10mm - 20x60mm
  • 최적화된 구조
    • 아주 작은 공작물도 효율적으로 처리할 수 있습니다
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 전자공학
    • 금속
치수6x10 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
스트로크0.4 [mm]
작동 온도-20 ... +110 [°C]
-20kPa에서 수직 리프팅력2.06 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력3.83 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력4.81 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력0.21 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력0.39 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력0.49 [kg]
흡입 컵 모양타원형
색상검정색
용량0.081 [cm³]
무게0.001 [kg]