ZOU6X10-S-M5F

플랫 석션 컵
시리즈 ZOU
- 치수: 4x10mm - 20x60mm
- 최적화된 구조
- 아주 작은 공작물도 효율적으로 처리할 수 있습니다
- 범용으로 사용 가능
- 사용 분야
- 전자공학
- 금속
기술 데이터
| 치수 | 6x10 [mm] |
| 재료 | 실리콘 |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 연결부 나사산 | M5 내부 |
| 스트로크 | 0.4 [mm] |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 2.06 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 3.83 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 4.81 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 0.21 [kg] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 0.39 [kg] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 0.49 [kg] |
| 흡입 컵 모양 | 타원형 |
| 색상 | 빨강색 |
| 용량 | 0.081 [cm³] |
| 무게 | 0.004 [kg] |