ZS35-E-18F-F

고밀도 폼 석션 컵
시리즈 ZS

  • 최적화된 구조
    • 거칠고 고르지 않으며 질감이 강한 표면 처리용
    • 적응성이 뛰어난 EPDM 소재로 제작된 실링 엣지
  • 사용 분야
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
직경35 [mm]
재료EPDM
쇼어 경도40
색상검정색
연결부 나사산G1/8" 내부
필터 유형디스크 필터
설계 구조고밀도 폼 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도0 ... +150 [°C]
용량6 [cm³]
-20kPa에서 수직 리프팅력20.01 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력50.03 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력70.04 [N]
무게0.025 [kg]