ML-MU45-N6

석션 립
시리즈 ML | 흡입 립 유형: MU
기술 데이터
| 직경 | 45 [mm] |
| 재료 | NBR |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 청색 |
| 설계 구조 | 석션 립 |
| 작동 온도 | -20 ... +110 [°C] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 9.81 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 38.26 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 53.96 [N] |
| 무게 | 0.008 [kg] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |