ML-X20-N6

석션 립
시리즈 ML | 흡입 립 유형: X
기술 데이터
| 직경 | 20 [mm] |
| 재료 | NBR |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 청색 |
| 설계 구조 | 석션 립 |
| 작동 온도 | -20 ... +110 [°C] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 3.04 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 5.49 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 6.67 [N] |
| 무게 | 0.001 [kg] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |