진공 이젝터
시리즈 MGV

- 적은 에너지 소비로 높은 성능
Magic Gripper 시리즈의 이젝터는 빠른 반응 시간을 강력한 진공 발생 기능 및 효율적인 작동과 결합합니다. 따라서 사이클 시간이 긴 동적 응용 분야에 특히 적합합니다. - 유연하고 개별적으로 사용 가능
모듈식 원리 덕분에 Magic Gripper 이젝터를 다양한 그리핑 솔루션과 응용 분야에 개별적으로 맞출 수 있습니다. 이때 Magic Cup 기술과의 간편한 통합으로 진공 시스템을 빠르고 간단하게 구축할 수 있습니다. - 인증: LABS / REACH / RoHS