클램핑 및 제동 요소
시리즈 CBPS

  • 공정 안정적인 조회
    모니터링 열림/닫힘 상태(옵션) 자기장 센서를 이용한 검출용 C-노트 및 T-노트
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 표준 인터페이스
    DIN EN ISO 15552 표준 실린더 및 DIN EN ISO 21287 컴팩트 실린더에 적합
  1. 설치 방법
    간편한 통합을 위한 표준화된 장착 인터페이스
  2. 에너지 공급
    최대의 유연성을 위해 측면과 정면에 공기 연결구가 마련되어 있습니다
  3. 상태 조회
    자기장 센서를 통한 개폐 감지 일체형 C형 홈 및 T형 홈
  4. 배기
    신속하고 안전한 운영을 위해
  5. 접근성
    정전 시 잠금을 해제하기 위한 수동 비상 해제 장치
  6. 보호
    스크레이퍼를 통해 이물질이나 먼지가 유입되는 것을 방지합니다
개별화
활용도
  • 인치 파도의 경우
  • 일반적인 표준 사이즈의 특수 샤프트의 경우
이점
  • 기존 샤프트 크기 사용
세부 정보