HK3005KR

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    50,000 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..R타입 표시
HIWINCG30CGW..CC타입 표시
HIWINCG30CGL..CA타입 표시
HIWINCG30CGL..HA타입 표시
HIWINCG30CGW..HC타입 표시
HIWINCG30CGH..CA타입 표시
HIWINCG30CGH..HA타입 표시
PMIMSR30MSR..E타입 표시
PMIMSR30MSR..LE타입 표시
PMIMSR30MSR..LS타입 표시
PMIMSR30MSR..S타입 표시
PMISMR30SMR..E타입 표시
PMISMR30SMR..LE타입 표시
PMISMR30SMR..LS타입 표시
PMISMR30SMR..S타입 표시
THKSRG30SRG..C타입 표시
THKSRG30SRG..LC타입 표시
THKSRG30SRG..LR타입 표시
THKSRG30SRG..R타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1631 (FNS)타입 표시
THKHDR30HDR..C타입 표시
THKHDR30HDR..LC타입 표시
THKHDR30HDR..LR타입 표시
THKHDR30HDR..LV타입 표시
THKHDR30HDR..R타입 표시
THKHDR30HDR..V타입 표시
작동수동
유지력2000 [N]
죄임 모멘트15 [Nm]
상태N (쌍안점) 현재 위치에서 유지
B10d 값50000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.78 [kg]
기능클램핑
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑39
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 클램핑 레버의 확장
  • 25/50/100/150/200mm의 사전 정의 길이
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 의도치 않은 풀림 방지
세부 정보
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    • 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    • 자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    • 가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징