LBHS4504BS2

클램핑 요소
시리즈 LBHS
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 정상 닫힘(NC)
내부 응력을 통한 - 파워팩
0.5 백만 정적 클램핑 주기 - 안전 부재
정전 시 안전한 브레이크 - 유연성 극대화
위에서 추가 유압 연결
기술 데이터
| 작동 | 유압 |
| 유지력 | 7000 [N] |
| 작동 압력 | 120 ... 130.0 [bar] |
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
| 플러스 연결 가능 | 아니요 |
| B10d 값 | 500000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 개방 시간 | 0.02 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.02 [s] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 4.1 [kg] |
| 기능 | 클램핑 및 브레이킹 |
| 장착 방향 | 위에서 |
| 최대 길이 클램핑 | 210 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
- 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
- 하우징 - 기능 부품
- 소재 응력으로 조임력 생성
- 좁고 낮은 설계
- 침식 윤곽
- 압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
- 클램핑 및 브레이킹 조
- 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
- 밀봉 플레이트
- 양쪽에 유압 라인 연결용
- 변류기
- "A" 제품 어미 옵션