정밀성, 역동성 및 속도
선형 축은 자동화 기술의 필수 구성 요소이며 장거리의 정밀한 선형 이동을 위해 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 특히 스핀들 축과 톱니 벨트 축은 다양한 산업 분야에서 성능이 입증되었습니다. 스핀들 축은 높은 정밀도와 이송력이 특징이며, 정확성과 하중 수용 능력이 필요한 작업에 이상적입니다. 반면 톱니 벨트 축은 뛰어난 다이내믹과 속도를 자랑하여 신속한 동작을 요구하는 다양한 작업에 적합합니다. 두 가지 축의 장점을 확인하고 AMS 및 AMB 시리즈를 통해 생산 효율성을 새로운 차원으로 끌어올리십시오.
Zimmer의 노하우가 곧 고객의 이익이 됩니다
높은 힘과 토크
통합 가이드 레일과 함께 최적화된 축 프로파일로 힘과 토크를 최대한 흡수할 수 있습니다.
옵션으로 제공되는 파워 트레인
요청 시 클러치, 기어박스, 모터, 구동 컨트롤러 및 기타 액세서리로 구성된 파워 트레인이 제공됩니다.
최대 이동 속도
옵션으로 제공되는 스핀들 지지대를 사용하면 긴 스트로크를 사용하는 상황에서도 손상 없이 높은 이송 속도를 구현할 수 있습니다.
짧은 사이클 시간
최대 5m/s의 속도와 최대 50m/s²의 가속이 가능합니다.
내장된 클램핑 장치
옵션으로 제공되는 클램핑 장치를 사용하면 간섭 윤곽 없이 길이를 늘리지 않고도 높은 클램핑력을 발휘할 수 있습니다.
톱니형 벨트 드라이브가 장착된 선형 축
AMB 시리즈의 상세 정보

슬라이드
AMB 시리즈는 3가지 슬라이드 길이와 축당 최대 2개의 슬라이드로 높은 하중을 안정적으로 지지할 수 있는 것이 특징입니다. 피팅 구멍과 센터링 슬리브가 있는 수많은 나사 덕분에 견고하게 체결할 수 있습니다. 캐리지에 기본으로 장착된 자석 덕분에, 이후 마그네틱 필드 센서(옵션)를 쉽게 통합할 수 있습니다.
톱니형 벨트 드라이브
최대 속도와 가속도 레벨을 위해 설계된 톱니형 벨트 드라이브가 장착된 선형 축은 뛰어난 다이내믹, 짧은 사이클 시간 및 긴 스트로크가 필요한 분야에 적합합니다. 또한 구동 토크와 스킵 방지 측면에서도 뛰어난 모습을 자랑합니다.
가이드 시스템
재순환 볼 베어링 가이드는 탁월한 하중 수용 능력과 내구성을 제공합니다. 슬라이드 양쪽에 윤활 연결부가 통합되어 있어 다양한 설치 환경에서도 쉽게 유지보수할 수 있고, 자동 윤활 시스템을 사용할 수도 있습니다.
클램핑 장치
(옵션)
안전성을 더욱 높이기 위해 요건에 따라 톱니 벨트 축이 클램핑 장치를 내장하거나 내장하지 않은 버전으로 제공됩니다. 옵션으로 선택할 수 있는 클램핑 장치는 슬라이드에 완벽하게 맞게 설치되므로, 간섭 윤곽이 없으며 전체 길이가 늘어나지 않습니다. NC 설계 덕분에 압축 공기 없이도 위치를 단단히 고정할 수 있어 에너지와 비용을 절약할 수 있습니다.
커버 스트립 및 전환
(옵션)
옵션으로 제공되는 커버 스트립은 외부 영향으로부터 축 내부를 안정적으로 보호하고 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 커버 스트립은 축 프로파일에 끼워 넣어 먼지와 오물로부터 프로파일을 단단히 밀봉하고 제자리에 안정적으로 고정합니다.
파워 트레인
(옵션)
AMB 시리즈의 톱니형 벨트 드라이브가 장착된 선형 축은 옵션으로 클러치, 기어박스, 모터 및 구동 컨트롤러를 포함한 파워 트레인과 기타 액세서리와 함께 제공됩니다. 대칭형 설계를 통해 서로 맞춰 선택한 드라이브 구성 부품을 네 가지 위치에 쉽게 연결할 수 있습니다.
1. 슬라이드
AMB 시리즈는 3가지 슬라이드 길이와 축당 최대 2개의 슬라이드로 높은 하중을 안정적으로 지지할 수 있는 것이 특징입니다. 피팅 구멍과 센터링 슬리브가 있는 수많은 나사 덕분에 견고하게 체결할 수 있습니다. 캐리지에 기본으로 장착된 자석 덕분에, 이후 마그네틱 필드 센서(옵션)를 쉽게 통합할 수 있습니다.
2. 톱니형 벨트 드라이브
최대 속도와 가속도 레벨을 위해 설계된 톱니형 벨트 드라이브가 장착된 선형 축은 뛰어난 다이내믹, 짧은 사이클 시간 및 긴 스트로크가 필요한 분야에 적합합니다. 또한 구동 토크와 스킵 방지 측면에서도 뛰어난 모습을 자랑합니다.
3. 가이드 시스템
재순환 볼 베어링 가이드는 탁월한 하중 수용 능력과 내구성을 제공합니다. 슬라이드 양쪽에 윤활 연결부가 통합되어 있어 다양한 설치 환경에서도 쉽게 유지보수할 수 있고, 자동 윤활 시스템을 사용할 수도 있습니다.
4. 클램핑 장치
(옵션)
안전성을 더욱 높이기 위해 요건에 따라 톱니 벨트 축이 클램핑 장치를 내장하거나 내장하지 않은 버전으로 제공됩니다. 옵션으로 선택할 수 있는 클램핑 장치는 슬라이드에 완벽하게 맞게 설치되므로, 간섭 윤곽이 없으며 전체 길이가 늘어나지 않습니다. NC 설계 덕분에 압축 공기 없이도 위치를 단단히 고정할 수 있어 에너지와 비용을 절약할 수 있습니다.
5. 커버 스트립 및 전환
(옵션)
옵션으로 제공되는 커버 스트립은 외부 영향으로부터 축 내부를 안정적으로 보호하고 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 커버 스트립은 축 프로파일에 끼워 넣어 먼지와 오물로부터 프로파일을 단단히 밀봉하고 제자리에 안정적으로 고정합니다.
6. 파워 트레인
(옵션)
AMB 시리즈의 톱니형 벨트 드라이브가 장착된 선형 축은 옵션으로 클러치, 기어박스, 모터 및 구동 컨트롤러를 포함한 파워 트레인과 기타 액세서리와 함께 제공됩니다. 대칭형 설계를 통해 서로 맞춰 선택한 드라이브 구성 부품을 네 가지 위치에 쉽게 연결할 수 있습니다.
스핀들 구동장치가 있는 선형 축
AMS 시리즈의 상세 정보

슬라이드
스핀들 구동장치가 장착된 AMS 시리즈의 선형 축은 두 가지 슬라이드 길이와 축당 최대 2개의 슬라이드, 높은 부하를 가할 수 있으며 재현 가능한 장착 옵션을 위한 나사산 및 센터링 홀을 자랑합니다. 캐리지에 기본으로 장착된 자석 덕분에, 이후 마그네틱 필드 센서(옵션)를 쉽게 통합할 수 있습니다.
스핀들 구동장치
스핀들 축은 정밀성, 강성 및 높은 이송력을 자랑합니다. 볼 스크류 드라이브 너트가 장착되어 있어 마찰이 매우 적고 정밀한 이동이 가능합니다. 설치 크기당 최대 4개의 스핀들 피치를 통해, 축을 각 용도에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.
스핀들 지지대
(옵션)
혁신적인 모듈식 스핀들 지지대는 스핀들이 고속으로 진동하는 것을 효과적으로 방지하여 긴 스트로크에서도 최대 이동 속도를 가능하게 합니다.
클램핑 장치
(옵션)
안전성을 더욱 높이기 위해 요건에 따라 스핀들 축에 클램핑 장치가 내장되거나 내장되지 않은 버전으로 제공됩니다. 옵션으로 선택할 수 있는 클램핑 장치는 슬라이드에 완벽하게 맞게 설치되므로, 슬라이드가 길어지지 않고 간섭 윤곽이 없습니다. NC 설계 덕분에 압축 공기 없이도 위치를 단단히 고정할 수 있어 에너지와 비용을 절약할 수 있습니다.
커버 스트립 및 전환
(옵션)
옵션으로 제공되는 커버 스트립은 외부 영향으로부터 축 내부를 안정적으로 보호하고 수명을 최대로 연장하는 데 도움이 됩니다. 커버 스트립은 축 프로파일에 끼워 넣어 먼지와 오물로부터 프로파일을 단단히 밀봉하고 제자리에 안정적으로 고정합니다.
파워 트레인
(옵션)
AMS 시리즈는 옵션으로 클러치, 모터, 구동 컨트롤러를 포함한 전체 파워 트레인과 고객의 용도에 맞는 기타 액세서리와 함게 제공됩니다.
1. 슬라이드
스핀들 구동장치가 장착된 AMS 시리즈의 선형 축은 두 가지 슬라이드 길이와 축당 최대 2개의 슬라이드, 높은 부하를 가할 수 있으며 재현 가능한 장착 옵션을 위한 나사산 및 센터링 홀을 자랑합니다. 캐리지에 기본으로 장착된 자석 덕분에, 이후 마그네틱 필드 센서(옵션)를 쉽게 통합할 수 있습니다.
2. 스핀들 구동장치
스핀들 축은 정밀성, 강성 및 높은 이송력을 자랑합니다. 볼 스크류 드라이브 너트가 장착되어 있어 마찰이 매우 적고 정밀한 이동이 가능합니다. 설치 크기당 최대 4개의 스핀들 피치를 통해, 축을 각 용도에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.
3. 스핀들 지지대
(옵션)
혁신적인 모듈식 스핀들 지지대는 스핀들이 고속으로 진동하는 것을 효과적으로 방지하여 긴 스트로크에서도 최대 이동 속도를 가능하게 합니다.
4. 클램핑 장치
(옵션)
안전성을 더욱 높이기 위해 요건에 따라 스핀들 축에 클램핑 장치가 내장되거나 내장되지 않은 버전으로 제공됩니다. 옵션으로 선택할 수 있는 클램핑 장치는 슬라이드에 완벽하게 맞게 설치되므로, 슬라이드가 길어지지 않고 간섭 윤곽이 없습니다. NC 설계 덕분에 압축 공기 없이도 위치를 단단히 고정할 수 있어 에너지와 비용을 절약할 수 있습니다.
5. 커버 스트립 및 전환
(옵션)
옵션으로 제공되는 커버 스트립은 외부 영향으로부터 축 내부를 안정적으로 보호하고 수명을 최대로 연장하는 데 도움이 됩니다. 커버 스트립은 축 프로파일에 끼워 넣어 먼지와 오물로부터 프로파일을 단단히 밀봉하고 제자리에 안정적으로 고정합니다.
6. 파워 트레인
(옵션)
AMS 시리즈는 옵션으로 클러치, 모터, 구동 컨트롤러를 포함한 전체 파워 트레인과 고객의 용도에 맞는 기타 액세서리와 함게 제공됩니다.