DES140D1-99

회전 장치
시리즈 DES

"개별적 수용"

  • 여기서 직접 결정해 보십시오!
    기본 모터 또는 다른 제조사의 모터 여부 - 귀하의 시스템에 가장 적합한 품목을 결정할 수 있습니다.
  • 매체 전달 통합
    이 매체 전달기 D1을 이용할 경우 공급 라인으로 인한 케이블 단선 및 정의되지 않은 간섭 윤곽과 같은 문제가 더 이상 없습니다.
  • 자유롭게 위치 설정 가능
    회전, 리프팅 또는 클록 제어 시에도 동일: 이 유닛은 보편적으로 사용 가능하고 귀하의 애플리케이션에 개별적으로 맞출 수 있습니다.
장비/옵션
  • 최대 500만 사이클까지 정비가 불필요
  • 전기 관통
  • 통합 조회
  • IP54
  • 기계식 자동 정지
  • 무단계로 위치 설정 가능
  • 선회 각도를 조절할 수 있음
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
  • 위치 설정 가능성을 자유롭게 선택할 수 있음
  • 선회 각도를 조절할 수 있음
  • 전기 관통
드라이브고객 맞춤형
전기 에너지 전달12x2A / 12x120V DC
공압 에너지 전달1 [숫자]
자동 정지기계식
힘 전달나선형 기어 휠 / 워엄 기어
반복정밀도 +/-0.02 [°]
위치 정확도 +/-0.1 [°]
작동 온도5 ... +80 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
B10d 값5000000
무게6.9 [kg]
구동 제어 장치 Profibus
액세서리
세부 정보
구동 제어 장치 SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCAT
액세서리
세부 정보
메인즈 필터
액세서리
세부 정보
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
인코더 케이블 5 m
액세서리
세부 정보
인코더 케이블 10m
액세서리
세부 정보
인코더 케이블 25m
액세서리
세부 정보
프로그래밍 케이블
액세서리
세부 정보
출력 케이블 5m
액세서리
세부 정보
출력 케이블 10 m
액세서리
세부 정보
출력 케이블 25m
액세서리
세부 정보
원형 커텍터 직선 - 소켓 M23
액세서리
세부 정보
원형 커텍터 앵귤러 - 소켓 M23
액세서리
세부 정보
원형 커텍터 직선 - 플러그 M23
액세서리
세부 정보
원형 커텍터 앵귤러 - 플러그 M23
액세서리
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 에너지 공급
    • 소켓을 구비한 모터 케이블
    • 커넥터를 구비한 인코더 케이블
  2. 구동
    • AC-서보 모터
  3. 수용 플랜지
    • 애플리케이션 특유의 어댑터 플레이트에 연결하기 위함(고객측에서 완성)
    • 간단한 공구 연결
  4. 센터 보어
    • 케이블 관통을 위함
  5. 고정 및 위치 설정
    • 개별 설치의 여러 측면 대체
  6. 견고, 경량 하우징
    • 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  7. 힘 전달
    • 톱니 벨트/랙/워엄 기어