회전 장치
시리즈 REH2000

"슬림부"

  • 자유롭게 위치 설정 및 감지 가능
    단독 구동 방식이든 액추에이터와 결합된 형태든 상관없이, 모든 위치로 신속하게 이동하고 어떤 위치든 확실하게 감지할 수 있습니다.
  • 매체 전달 통합
    따라서 연선 케이블과 정의되지 않은 간섭 윤곽으로 인한 마모 증가를 더 이상 걱정할 필요가 없습니다.
  • IO-Link 및 Modbus RTU를 통한 제어
    차폐되지 않은 산업용 표준 케이블을 사용하는 IO-Link를 선택하든 Modbus RTU를 선호하든, 선택은 사용자의 몫입니다.
시리즈 특징
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 통합 조회
  • IP54
  • 무단계로 위치 설정 가능
  • 선회 각도를 조절할 수 있음
  • 위치 제어
  • IO-Link
  • 전기 관통
  • Modbus RTU
  1. 수용 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  2. 에너지 전달
    무선 신호 전송 및 전력 전송을 위해 토션에 케이블이 안 이용된다
  3. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  4. 샤프트 밀봉
    열악한 환경 조건에서 사용하기에 적합
  5. 이중 베어링 출력축
    높은 힘 모멘트 흡수
  6. 제어
    IO-Link 및 Modbus RTU를 통한 제어
  7. 통합 제어 시스템
    컴팩트한 크기로 제어 캐비닛에 공간이 필요하지 않습니다