SF155-90D4-C

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
"뛰어난"
- 기준보다 최대 100% 더 높은 출력
뛰어난 끝 위치 댐핑에 의해 최단 시간 내에 더 많은 질량을 선회시킬 수 있어 기계의 부분 배출을 증가시킵니다. - 대형 중앙 보어
회전 플랜지의 센터를 통해 직접 공급 라인을 배치하여 귀하의 애플리케이션의 간섭 윤곽을 감소시킬 수 있습니다. - 기준보다 100% 이상 더 높은 방사 방향 베어링 하중
대규모로 사이즈 설계된 베어링은 견고성과 장기 수명을 보장하고 귀하의 애플리케이션의 최대 공정 안전성을 제공합니다.
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
파워스톱 끝 위치 댐핑
유체 관통
IP64
자계 센서
인덕티브 센서
2개 위치 위치 설정 가능성
선회 각도를 조절할 수 있음
선회각 90°
플랜지
조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°
기술 데이터
| 선회각 | 90 [°] |
| 선회각 조절 가능 +/- | 3 [°] |
| 토크 | 58 [Nm] |
| 공압 에너지 전달 | 4 [숫자] |
| 관통 보어 Ø | 40 [mm] |
| 축 방향 베어링 하중 | 5900 [N] |
| 방사 방향 베어링 하중 | 761 [Nm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.01 [°] |
| 작동 압력 | 3 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 350 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 17 [kg] |
장점 세부 정보

- 이중으로 볼 베어링이 장착된 중공 샤프트
공급 라인 관통을 위함 높은 힘 모멘트 흡수 - 8층까지 내장된 공기통과
압축공기의 호스없는 전달 호스 패키지가 함께 회전해서는 안 됩니다. - 조절 가능한 끝 위치
+/- 3° 조절 가능한 끝 위치 - 정밀한 대형 수용 플랜지
간단한 공구 연결 - 나선형 그루브 기술의 통합 충격 흡수기
조절 가능한 끝 위치 댐핑 공압 압력 챔버에 설치함으로써 가열을 방지할 수 있습니다. - 스로틀 나사 이음부
속도 조절을 위함(공금 물품에 포함) - 힘 전달
톱니형 랙 및 기어 휠 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 높은 토크