KG40

볼 조인트
시리즈 KG

  • 편향 위치 고정 가능
    애플리케이션에서의 유연성, 공작물에 적합하게 개별 조정이 가능한 핸들링 및 안정적인 편향 위치 고정이 가능합니다.
  • 대형 수용 플랜지
    큰 면적의 장착면은 구조를 단순화하고 부품의 안전한 설치를 가능하게 합니다.
  • 강철 모델 (ST)
    최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다.
선회각30 [°]
Fa7500 [N]
무게0.098 [kg]
인증LABS / REACH / RoHS
Mx18 [Nm]