ZCE28-WS
플랫 석션 컵
시리즈 ZKPS
기술 데이터
| 설계 구조 | 플랫 석션 컵 |
| 설비 크기 | ZCE28 |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| 직경 | 29 [mm] |
| 색상 | 반투명 흰색 |
| 무게 | 0.007 [kg] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 0.7 [kg] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 6.87 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 1.53 [kg] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 15.01 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 1.83 [kg] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 17.95 [N] |
| 치수 A | 28 [mm] |
| 치수 B | 29 [mm] |
| 치수 C | 16 [mm] |
| 치수 D | 25 [mm] |
| 재료 | 식품에 안전한 실리콘 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 용량 | 2 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |