ZGBA-130X1000-3

씰링 폼 매트
시리즈 ZGBA
기술 데이터
| 치수 | 130x1000 [mm] |
| 설계 구조 | 씰링 폼 매트 |
| 설비 크기 | ZGB130X1000 |
| 마운팅 유형 | 접착 필름 |
| 무게 | 0.089 [kg] |
| 씰링 요소의 높이 | 20 [mm] |
| 씰링 폼 매트의 홀 패턴 | 타원형 |
| 적합 | ZGB130X1000-xx-EL1, ZGB130X1000-xx-FL3 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |