ZGMA-16X108-2

씰링 폼 매트
시리즈 ZGMA
기술 데이터
| 치수 | 16x108 [mm] |
| 설계 구조 | 씰링 폼 매트 |
| 설비 크기 | ZGM16X108 |
| 고정 방식 | 접착 필름 |
| 무게 | 0.001 [kg] |
| 씰링 요소의 높이 | 20 [mm] |
| 씰링 폼 매트의 홀 패턴 | 원형 Ø12 |
| 적합 | ZGM16X108 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |

| 치수 | 16x108 [mm] |
| 설계 구조 | 씰링 폼 매트 |
| 설비 크기 | ZGM16X108 |
| 고정 방식 | 접착 필름 |
| 무게 | 0.001 [kg] |
| 씰링 요소의 높이 | 20 [mm] |
| 씰링 폼 매트의 홀 패턴 | 원형 Ø12 |
| 적합 | ZGM16X108 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |