GZ1020-01

2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GZ1000

"프라이머스"

  • 유일무이한 품질이 기능성을 충족시킵니다.
    이 플라이어 그립을 이용하면 시중에 나와 있는 우수한 그리퍼 중 하나를 가질 수 있습니다. 이에 따라 귀하의 애플리케이션이 더 경제적이고 기능적으로 변화합니다.
  • 가변적 고정
    나사, 로크 너트 또는 구조 키트 클램핑으로 고정할지 그 여부를 스스로 결정해 보십시오.
  • 공정 안정적인 조회
    시중에 있는 많은 제품과는 달리 다른 "부분으로 존재" 그리고 "부분으로 존재하지 않음" 사이에서 결정할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 200만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP30
  • 조회 기능이 없는 톱니형 조
조당 스트로크8 [°]
정격 파지력62 [N]
통합 조회 기능을 갖춘 그리퍼 조아니오
폐쇄 시 파지력62 [N]
폐쇄 모멘트0.5 [Nm]
폐쇄 시간0.01 [s]
개방 시간0.02 [s]
작동 압력2 ... 6 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피0.25 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP30
B10d 값2000000
무게0.026 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M12
센서 및 에너지 공급
세부 정보
H1 그리스
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
Atex에 따른 폭발 방지
개별화
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 그리퍼 조
    다양한 타입으로 구입 가능
  2. 위치 조회
    인덕티브 근접 스위치로
  3. 복귀 스프링
    커팅 에지 개방을 위함
  4. 고정 및 위치 설정
    스레드/관통 보어를 통해 개방
  5. 구동
    단동 공압 실린더
  6. 하우징
    수명 증가를 위해 하드 코팅된 표면
  7. 고정 및 위치 설정
    끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트
  8. 에너지 공급