GEH6140IL-03-A

Discontinued model
단종 모델 안내
이 제품은 당사의 단종 모델에 속합니다. 기술 정보와 지원을 받으실 수 있도록 여기에서 계속 확인하실 수 있습니다. 이 제품에 대해 질문이 있으시면 문의 양식을 이용해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다!

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL

개인 데이터
메시지
조당 스트로크, 조절 가능40 [mm]
정격 파지력1800 [N]
자동 정지기계식
제어IO-Link
드라이브BLDC 모터
최소 파지력100 [N]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량1 [kg]
그리퍼 조 최대 길이160 [mm]
그리퍼 조당 위치 설정 속도 최대50 [mm/s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 온도5 ... +50 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게1.9 [kg]
알루미늄 일반 조
액세서리
세부 정보
스틸 일반 조
액세서리
세부 정보
교체 조-비고정 부품-세트
액세서리
세부 정보
교체 조-고정 부품
액세서리
세부 정보
알루미늄 조정 조
액세서리
세부 정보
강철 조정 조
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
범용 턱받이 알루미늄
액세서리
세부 정보
직선형 플러그-인 커넥터, 5 m - 플러그,소켓 M12
센서 및 에너지 공급
세부 정보
Y자형 플러그-인 커넥터
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
  • 연삭 및 밀링 기계의 머신 로딩
이점
  • 매우 열악한 조건에서도 사용 가능
  • 향상된 IP 보호
  • 원치 않는 입자 유입 방지
  • 용이한 청소
세부 정보
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
  • 머시닝 기계
이점
  • 높은 내식성
  • PET, PEAK 또는 스테인레스 스틸 등 요구 사항에 따라 적합한 재료로 제작됨
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
세부 정보
  1. 정밀한 T자형 홈 가이드
    • 높은 힘 모멘트 흡수
  2. 구동
    • 브러시리스 DC 서보 모터
  3. 랙 앤 피니언 기어
    • 그리퍼 조의 동기식 동작
    • 높은 힘 전달
  4. 견고, 경량 하우징
    • 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  5. 헬리컬 기어 - 웜 기어
    • 전력 강하 시 자동 정지 (버전 -03 만)
  6. 탈착 가능한 센터 슬리브
    • 비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  7. 고정 및 위치 설정
    • 개별 설치의 여러 측면 대체
  8. 에너지 공급
    • 표준화된 커넥터