GEH83150M1-03-A
New

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH8000
"강력하게"
- 아주 길고 무거운 그리퍼 조 가능
납작한 구조에도 불구하고, 엔진 블록이나 림과 같은 대형 공작물을 기계에 적재할 때 그리퍼 조 디자인에 거의 제한이 없습니다. - 여기서 직접 결정해 보십시오!
표준 모터든 타사 모터든, 고객의 시스템과 가장 잘 어울리는 제품을 직접 선택할 수 있습니다. - 오염 보호 및 안전성
IP54 등급 덕분에 열악한 환경 조건에서도 그리퍼를 사용할 수 있으며, 정전 발생 시 중복 위치 유지 기능이 최상의 공정 안전성을 보장합니다.
장비/옵션
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
IP54
위치 제어
파지력 조절 가능
브레이크가 장착된 드라이브
Profinet
기술 데이터
| 제어 | Profinet |
| 공급 범위에 포함된 모터 유형 | 1FK2203-4AG10-0MA0 |
| 조당 스트로크, 조절 가능 | 150 [mm] |
| 드라이브 | AC-서보 모터 |
| 조당 스트로크 | 150 [mm] |
| 정격 파지력 | 2200 [N] |
| 자동 정지 | 기계식 |
| 위치 감지 | 통합 |
| 모터 홀딩 브레이크 | 예 |
| 파지력 유지 최소 | 80 [%] |
| 그리퍼 조당 파지 속도 최대 | 10 [mm/s] |
| 그리퍼 조당 위치 설정 속도 최대 | 80 [mm/s] |
| 그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리 | 1 [mm] |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 35 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 600 [mm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
| 작동 온도 | 5 ... +60 [°C] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 32 [kg] |
장점 세부 정보

- 사다리꼴 스크류 드라이브
영구 윤활 - 원형 가이드
열악한 환경 영향에 대비한 밀폐형 원형 가이드 및 유지보수가 필요 없는 슬라이딩 베어링 부싱 적용 - 동기화
밀봉 및 방진, 요청 시 비동기식 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 기어박스
기어를 통한 내구성 있는 동력 전달 - 안전 클램핑
위치 클램핑용 영구 자석 브레이크 -63 버전의 경우 모터 브레이크 이중화 - 비상 잠금 해제
육각 소켓 렌치 사용 - 구동
Siemens 서보 모터가 장착된 M1과 모터가 없는 M0 - 에너지 공급
에너지 및 데이터 전송을 위한 단일 케이블 솔루션




