2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000AL

"대안"
- 알루미늄 선형 가이드 - 대안
이렇게 필수적인 요소에만 집중하여 강철/알루미늄 가이드 사양은 비교 가능한 T 슬롯 슬라이딩 가이드가 있는 그리퍼보다 성능이 훨씬 뛰어나며 대부분의 기어이식 가이드 원리와 같습니다. - 스트로크 증가, 비용 절감
스트로크가 충분하지 않은 경우에도 다음 설치 크기로 변경할 필요가 없습니다! L 버전은 무게를 추가하거나 공간을 더 차지하지 않고도 동일한 스트로크를 제공합니다. 이를 통해 비용을 절감하고 유연성을 유지할 수 있습니다. - 가치에 대한 약속 – 예외 없이 일관되도록
GPP 및 GPD5000 그리퍼에 대한 24개월 독점 보증(공작물과 접촉하는 부품 및 마모 부품에 대해서도 제한 없이)의 혜택을 누려보세요. 최고의 안정성, 최고의 생산성 - 연중무휴!
시리즈 특징
IP40
자계 센서
밀폐 공기
큰 스트로크 / 스프링 폐쇄
큰 스트로크 / 스프링 개방
큰 스트로크
1500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
알루미늄 선형 가이드
클린룸 인증
스트로크 증가
스트로크 증가/스프링 닫힘
스트로크 증가/스프링 개방

- 순방향 구동 웨지 후크 기어
- 높은 힘 모멘트 흡수
- 그리퍼 조의 동기화된 동작
- 그리퍼 조
- 탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치
- 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활
- Aluminum Linear Guide
- 견고한 프리즘 가이드
- 긴 그리퍼 핑거를 부착할 수 있습니다
- 통합된 파지력 안전 장치
- 에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
- 구동
- 이중 작동 공압 실린더
- 고정 및 위치 설정
- 개별 설치를 위한 다양한 대안예
- 슬롯 조회
- 자계 센서 고정 및 위치 설정
- 견고, 경량 하우징
- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
![]() | 활용도
이점
| 세부 정보 | ||
![]() | 활용도
이점
| 세부 정보 | ||
![]() | 활용도
이점
| 세부 정보 | ||
![]() | 활용도
이점
| 세부 정보 | ||
![]() | 활용도
이점
| 세부 정보 | ||
![]() | 활용도
이점
| 세부 정보 |