3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GED1300

"견고성"

  • 입증된 T-슬롯 가이드
    안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다.
  • 통합 위치 조회
    모터 전류로 제어에 의한 그리퍼 상태를 확실하게 검출할 수 있습니다.
  • 초간단 제어
    전위차계를 통해 파지력을 선택적으로 조정하는 동안, 함께 공급되는 제어 유닛을 플러스 및 마이너스로 간단히 제어할 수 있습니다.
시리즈 특징
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • 외부 그립
  • 내부 그립
  • Digital I/O
  • 압력 유지를 위한 파지력 안전 장치
  • 스프링용 접지력 안전 장치
  1. 탈착 가능한 센터 슬리브
    • 비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  2. 그리퍼 조
    • 경화된 강철
    • 개별 그리퍼 조 수용부
  3. 강제 가이드되는 캠 디스크
    • 그리퍼 조의 동기식 동작
    • 높은 힘 전달
    • 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크
  4. 구동
    • 전자 구동 모터 24 VDC 에너지 저장 장치
  5. 가이드
    • 높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정밀한 T자형 홈 가이드
  6. 위치 조회
    • 스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정
  7. 에너지 공급
    • 표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터
  8. 견고, 경량 하우징
    • 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금