GED1302

Discontinued model
단종 모델 안내
이 제품은 당사의 단종 모델에 속합니다. 기술 정보와 지원을 받으실 수 있도록 여기에서 계속 확인하실 수 있습니다. 이 제품에 대해 질문이 있으시면 문의 양식을 이용해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다!

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GED1300

개인 데이터
메시지
장비/옵션
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • Digital I/O
조당 스트로크2 [mm]
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능)140 [N]
개방 시 최대 파지력(조절 가능)140 [N]
폐쇄 시간0.2 [s]
개방 시간0.2 [s]
반복정밀도 +/-0.1 [mm]
전압24 [V]
전위차계를 통해 최대 전류 조절 가능140 [mA]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.25 [kg]
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
  1. 탈착 가능한 센터 슬리브
    • 비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  2. 그리퍼 조
    • 경화된 강철
    • 개별 그리퍼 조 수용부
  3. 강제 가이드되는 캠 디스크
    • 그리퍼 조의 동기식 동작
    • 높은 힘 전달
    • 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크
  4. 구동
    • 전자 구동 모터 24 VDC 에너지 저장 장치
  5. 가이드
    • 높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정밀한 T자형 홈 가이드
  6. 위치 조회
    • 스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정
  7. 에너지 공급
    • 표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터
  8. 견고, 경량 하우징
    • 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금