GED5008IO-00-A

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GED5000
"일체형"
- 비교할 수 있는 공압 그리퍼와 거의 동일한 파지력
- 전력 강하 시 기계적 자동 정지
- 비교할 수 있는 공압 그리퍼와 동일한 연결 홀 패턴
- 플러그 앤 플레이 – 단심 케이블 솔루션, I/O 신호나 I/O-Link를 통해 매우 손쉽게 제어 가능
- 통합된 제어 모듈 ACM - 파지력, 동작 시간 및 개의 스위칭 포인트 설정 가능
- 부식 방지 및 IP64에 따라 밀봉되어 있음
- 브러시리스 DC 모터 – 최대 3000만 주기까지 정비 불필요
장비/옵션
3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
IP64
부식 보호
기계식 자동 정지
밀폐 공기
파지력 조절 가능
Digital I/O
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 8 [mm] |
| 정격 파지력 | 1150 [N] |
| 제어 | I/O |
| 드라이브 | BLDC 모터 |
| 자동 정지 | 기계식 |
| 제어 시간 | 0,035 [s] |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0.7 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 125 [mm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
| 작동 온도 | 5 ... +50 [°C] |
| 전압 | 24 [V] |
| 최대 소비 전력 | 5 [A] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
| B10d 값 | 30000000 |
| 무게 | 1.7 [kg] |
장점 세부 정보

- 순방향 구동 웨지 후크 기어
- 높은 힘 모멘트 흡수
- 그리퍼 조의 동기화된 동작
- 그리퍼 조
- 탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치
- 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활
- 이중 립 시일
- IP64를 구현함
- 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가
- Steel Linear Guide
- 스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨
- 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능
- 고정 및 위치 설정
- 개별 설치를 위한 다양한 대안예
- 높이를 제외하고 동일한 공압식 및 전기식 버전
- BLDC 모터
- 내마모성 브러시리스 DC 모터
- 선행 제어 모듈
- 단일 케이블 솔루션을 구비한 통합된 제어 모듈
- 하우징에 있는 조작판을 통해 파지력, 동학 시간 및 조회 설정 가능
- 파워 트레인
- 사다리꼴 스핀들과 기어 결합
- 수명이 길고 견고함