후속 제품
HRC 그리퍼
HRC-03

HRC-03-126902

이전 모델
이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.

2조 평행 그리퍼
시리즈 HRC

개인 데이터
메시지
조당 스트로크10 [mm]
정격 파지력190 [N]
제어IO-Link
로봇 유형에 적합ISO TK 50
케이블 가이드외장
ISO/TS 15066에 따른 MRK 설계예
HRC 형태협업
동력종류전동식
위치 감지통합
공정 데이터를 통한 위치 감지예
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능)190 [N]
자동 정지기계식
개방 시 최대 파지력(조절 가능)190 [N]
폐쇄 시간0.19 [s]
ISO/TS 15066에 따른 파지력<140 [N]
개방 시간0.19 [s]
제어 시간0,03 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.1 [kg]
그리퍼 조 최대 길이80 [mm]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 온도5 ... +50 [°C]
전압24 [V]
최대 소비 전력1 [A]
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리0.5 [mm]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
B10d 값10000000
무게0.73 [kg]
알루미늄 일반 조
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
Y자형 플러그-인 커넥터
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 KAG
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선형 플러그-인 커넥터, 5 m - 플러그,소켓 M12
센서 및 에너지 공급
세부 정보
고무 인서트
액세서리
세부 정보