패키지 박판 가공
제품 장점:
- 박판(장롱이나 서랍장 뒷벽) 가공을 위한 확장 가능한 모듈식 구조의 전자동 고성능 시스템
- 여러 개의 뒷벽(패키지)을 동시에 가공 - 패키지로 분리 - 새롭고 독보적인 자동 분리 방법
- 다양한 공작물의 팔레트 적재 - 패키지에서 서로 다른 공작물 분리 - 다양하게 가공된 공작물 패키지를 하나의 팔레트에 스태킹
- 모든 공작물 크기에 맞는 전자동 적재 및 하역 시스템 - 공작물 치수: 최소 400 x 200mm, 최대 1,500 x 3,000mm - 스택 두께: 최대 40mm
- 여러 워크스테이션으로 가공 내용물 분할을 통한 시스템의 확장 가능한 성능
- 반환 기능이 있는 매우 유연한 무선 무한 공작물 운송 시스템 - 비생산 시간에 클램핑 프로세스가 이루어집니다 - 공작물들이 서로 가까운 간격으로 이어집니다 - 최소 칩투칩(chip-to-chip) 시간
- 가공된 공작물 스택을 위한 혁신적이고 유연한 스태킹 시스템 - 다양하게 가공된 공작물 스택은 컴퓨터 시스템을 통해 종류별로 분류되어 정밀하게 스택됩니다
1 팔레타이징 하역 모듈
2 가장자리 노칭 가공 모듈
3 밀링/드릴링 가공 모듈
4 매우 동적인 이송 셔틀
5 디팔레타이징/팔레타이징 적재 모듈
6 고객측 작업 플랫폼
운송 기본 모듈
제품 장점:
- 콜릿 척 수가 고객 맞춤형으로 구비된 유연한 더블 트랙 공작물 이송 시스템 - 상단 레벨:
- 서보 제어식 자립형 콜릿 척 - 무한 운송
- 콜릿 척 반환 운송을 위한 수직 콜릿 척 전환
- 통합 패키지 정렬 및 콜릿 척에 공급
- 전체 운송 구간에서 평평한 공작물 지지
1 셔틀 배치 장치
2 배출 스테이션
3 셔틀
4 기계 테이블
5 하부 구조(옵션)
6 정렬 및 위치 설정 스테이션