기본 모듈

  • 잠금 다리가 있는 4개의 리프팅 바퀴가 달린 베이스 프레임
  • 고객 사양에 맞게 마감된 테이블 상판
  • 팬/환기 그릴을 포함한 스위치 캐비닛
  • 인터페이스(공압/전기) 준비 완료
  • 기본 전기 장비
  • 상태 표시(LED 스트립)
  • "사용 가능" 쿼리가 있는 도킹 바
  • 액세서리용 마운트
  • 로봇 컨트롤러의 간편한 설치 및 유지보수를 위한 서랍