MILES3510-223157-A

자율 이동 로봇
시리즈 Miles

  • 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 맞춤화된 종합 시스템
    Zimmer Group AMR을 이용하면 종합 서비스를 누릴 수 있습니다. 내비게이션을 위한 상품 흐름 분석과 시뮬레이션부터, ERP 시스템과의 연결을 포함한 완전 자동화에 이르기까지. 고객사에서 시스템을 설정하고 조작 인력에게 포괄적인 교육을 제공합니다. 고객의 물류 흐름을 보장하기 위해 추후 언제든 Zimmer의 서비스를 제공합니다.
  • 고객 맞춤형 콘셉트 및 구조
    내부 물류의 다양한 요구 사항을 충족하려면 유연한 자동화 솔루션이 필요합니다. Zimmer는 AMR의 모듈식 구성 옵션을 통해 고객을 지원하고 고객사의 개별 요구 사항을 충족합니다.
  • 긴 배터리 수명과 지능형 배터리 관리
    중단 없는 작동을 보장하기 위해 최신 배터리 기술이 탑재된 AMR은 8시간의 주행 시간을 보장합니다. 동시에 충전 시간은 0에서 100%까지 2시간도 채 걸리지 않습니다.
장비/옵션
  • 전체 시스템에 통합
  • 유도식 충전
  • Sick 기술에 기반한 안전성
  • IP54
  • 2시간 충전 시간
  • 사용자 친화적인 사용자 인터페이스
  • 최대 1.5m/s의 이동 속도
  • 종합 서비스
  • 커미셔닝
  • 전체 프로덕션 프로세스에 완벽하게 통합
  • 48V 온보드 전압의 긴 수명 배터리
  • 시뮬레이션을 사용하여 홀과 AMR 차량 계획하기
  • 최대 3,500kg 적재 용량
기본 차량 적재 용량3500 [kg]
런타임8 [h]
최고 속도1.5 [m/s]
섀시 유형디퍼렌셜 드라이브
탐색레이저 정보
충전 과정인덕션을 통해
내비게이션 소프트웨어Navitec Navitrol
0에서 100%까지 충전 시간2 [h]
기본 차량 길이2375 [mm]
기본 차량 폭1100 [mm]
기본 차량 높이350 [mm]
인증LABS / REACH / RoHS
스트로크가 있는 기본 차량
자율 이동 로봇
세부 정보
유도식 충전 스테이션
수동 충전 스테이션