실린더 블록용 핸들링 시스템

기존 내연 기관
- 공압식 마이크로미터 조정
- XY 표준 보정
- 경화 그리퍼 핀을 통한 마찰값 증가 (원자재 적재에만 적합)
장비/옵션
IP64
공압식
내부 그립
스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 4600 [N] |
| 그리핑 컨셉 | KRAFT |
| 그리핑 스프링 | FED |
| 최대 스트로크 | 26 [mm] |
| IP 등급 | IP64 |
| 시스템 중량 | 65 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 63 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 40 [°C] |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드