완제품 타이어용 타이어 그리퍼
시리즈 WTR2000

  • 지그재그 팔레타이징을 위한 바로 장착할 수 있는 강력하며 견고한 다이내믹 이중 타이어 그리퍼
  • 유연하고 쉽게 사용할 수 있는 가벼운 모듈식 산업 표준 그리퍼
  • 안전하고 균형 잡힌 그립으로 타이어 변형 위험 감소
  • 타이어의 존재 여부를 확인하기 위해 장착된 센서
  • 다양한 직경의 타이어 핸들링 가능
  • 공작물 접촉부가 스테인리스강으로 제작되었습니다
  1. 로봇 플랜지
  2. 기준 설정 샤프트
  3. 썰매
    • AC-서보 모터
    • 너비 조정용
  4. 그리퍼 조
    • 경질 특수강으로 이루어짐
    • 공압식
    • 너클 조인트 원리