WTR2000-165185-A

완제품 타이어용 타이어 그리퍼
시리즈 WTR2000
- 팔레타이징을 위한, 강력하고 견고하며 바로 장착할 수 있는 다이내믹 완제품 타이어 그리퍼
- 유연하고 쉽게 사용할 수 있는 가벼운 모듈식 산업 표준 그리퍼
- 안전하고 균형 잡힌 그립으로 타이어 변형 위험 감소
- 타이어의 존재 여부를 확인하기 위해 장착된 센서
- 다양한 직경의 타이어 핸들링 가능
- 공작물 접촉부가 스테인리스강으로 제작되었습니다
장비/옵션
AC 서보 모터 구동
내부 그립
그리퍼 조 동기화됨
기술 데이터
| 공작물 | TBR 타이어 |
| 최대 공작물 무게. | 100 [kg] |
| 조당 스트로크 | 180 [mm] |
| 동력종류 | 전동식 |
| 배송 구성에 포함 | 기어박스 |
| 연결 | 밸런서, 크레인, 갠트리, 로봇 |
| 제어 | 요청 시 사용 가능 |
| 처리 원칙 | 파악 |
| 그리퍼의 이동 유형 | 모든 자유도 |
| 그리퍼 유형 | 포지티브 잠금 |
| 그립 컨셉 | 내부 그립 |
| 그립 포인트 | 내경 |
| 그리퍼 조 동기화됨 | 예 |
| 공작물 배치 | 샘플 |
| 그리퍼에 있는 공작물 수 | 1 |
| 공작물과의 인터페이스 | 해킹 |
| 내부 지름(분) | 18 ["] |
| 최대 내부 지름 | 28 ["] |
| 공작물 높이 | 460 [mm] |
| 공작물 수집 | 한 방향 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
장점 세부 정보

- 로봇 플랜지
- 기준 설정 샤프트
- 썰매
AC-서보 모터 너비 조정용 - 그리퍼 조
경질 특수강으로 이루어짐 공압식 너클 조인트 원리