HK1514D

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    50,000 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
CPCARC(ARU)15ARC-FN타입 표시
CPCARC(ARU)15ARC-FS타입 표시
CPCARC(ARU)15ARC-MN타입 표시
CPCARC(ARU)15ARC-MS타입 표시
CPCHRC(HRU)15HRC-FN타입 표시
CPCHRC(HRU)15HRC-MN타입 표시
HIWINRG(QR)15RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)15RGH..CA타입 표시
IKOLRX(MX)15LRX타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXS타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXSC타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXSG타입 표시
IKOLRX(MX)15MX타입 표시
IKOLRX(MX)15MXC타입 표시
IKOLRX(MX)15MXG타입 표시
IKOLRX(MX)15MXS타입 표시
IKOLRX(MX)15MXSC타입 표시
IKOLRX(MX)15MXSG타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)15MXD타입 표시
IKOLRX(MX)15MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)15MXDG타입 표시
ITEMPS415PS4타입 표시
NSKTS(T1S)15TAS..AN타입 표시
작동수동
유지력1200 [N]
죄임 모멘트4 [Nm]
상태N (쌍안점) 현재 위치에서 유지
B10d 값50000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.17 [kg]
기능클램핑
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑24
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 클램핑 레버의 확장
  • 25/50/100/150/200mm의 사전 정의 길이
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 의도치 않은 풀림 방지
세부 정보
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    • 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    • 자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    • 가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징