후속 제품
클램핑 및 브레이킹 엘리먼트
시리즈 HK

HK2012I

이전 모델
이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.

클램핑 요소
시리즈 HK

개인 데이터
메시지
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINCG20CGH..CA타입 표시
HIWINCG20CGH..HA타입 표시
HIWINCG20CGW..CC타입 표시
HIWINCG20CGW..HC타입 표시
HIWINPGC20PGCH..CA타입 표시
HIWINPGC20PGCH..HA타입 표시
HIWINPGC20PGCW..CC타입 표시
HIWINPGC20PGCW..HC타입 표시
작동수동
유지력1200 [N]
죄임 모멘트5 [Nm]
상태N (쌍안점) 현재 위치에서 유지
B10d 값50000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.26 [kg]
기능클램핑
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑24
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 클램핑 레버의 확장
  • 25/50/100/150/200mm의 사전 정의 길이
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 의도치 않은 풀림 방지
세부 정보
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징