HK0500MW

클램핑 요소
시리즈 miniHK
- 작게 만들기 가능
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 - 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
널 나사를 돌림 - 정비가 필요 없음
50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WL | 타입 표시 |
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WLC | 타입 표시 |
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WN | 타입 표시 |
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WNC | 타입 표시 |
| HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..C | 타입 표시 |
| HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..N | 타입 표시 |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-W | 타입 표시 |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-WC | 타입 표시 |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | 타입 표시 | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | 타입 표시 | |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WN | 타입 표시 |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WM | 타입 표시 |
| IGUS | TS-04 | 9 | TW-04 | 타입 표시 |
| IKO | LWLF | 10 | LWLF..B | 타입 표시 |
| IKO | LWLF | 10 | LWLF..N | 타입 표시 |
| IKO | LWLF | 10 | LWLFC..B | 타입 표시 |
| IKO | LWLF | 10 | LWLFC..N | 타입 표시 |
| NB | SEBSW | 5 | B | 타입 표시 |
| NB | SEBSW | 5 | BY | 타입 표시 |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WTM | 타입 표시 |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WTN | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 수동 |
| 유지력 | 40 [N] |
| 죄임 모멘트 | 0.07 [Nm] |
| 상태 | N (쌍안점) 현재 위치에서 유지 |
| B10d 값 | 50000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.007 [kg] |
| 기능 | 클램핑 |
| 장착 방향 | 위에서 |
| 최대 길이 클램핑 | 14 |
장점 세부 정보

- 미니어처 프로파일 레일 가이드
- 모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
- 스테인리스 널 나사
- 클램핑 유닛 개폐용
- 클램핑 조
- 가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
- 하우징