HZ40-100D2

리프트 실린더
시리즈 HZ
- 호스가 없는 공기 관통부
정의되지 않은 간섭 윤곽 마모가 발생하기 쉬운 호스를 제거하여 귀하의 애플리케이션의 안전성을 증가시켜 줍니다. - 댐핑된 끝 위치
파워스톱 댐퍼를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다. - 매우 견고함
연마되고 경질 크롬으로 도금된 2개의 가이드 로드는 안정성과 장기 수명으로 안전한 프로세스 흐름을 보장합니다.
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
파워스톱 끝 위치 댐핑
IP40
인덕티브 센서
기술 데이터
| 스트로크 | 100 [mm] |
| 압축력 | 720 [N] |
| 인장력 | 600 [N] |
| 공기 관통부 | 2 [숫자] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 232 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 2.4 [kg] |
| Mr 5N에서 곡률 D | 0.5 [mm] |
| Mr 15N에서 곡률 D | 1 [mm] |
| My 60N에서 휨 A | 0.1 [mm] |
| My 100N에서 휨 A | 0.15 [mm] |
장점 세부 정보

- 내장된 공기통과
- 압축공기의 호스없는 전달
- 에너지 공급
- 여러 측면에서 대체 가능
- 고정 및 위치 설정
- 개별 설치의 여러 측면 대체
- 클램프 서포트
- 인덕티브 근접 스위치용 수용부
- 구동
- 이중 작동 공압 실린더
- 특허 받은 유압 완충기
- 조절 가능한 끝 위치 댐핑
- 수용 플랜지
- 고객 맞춤형 애플리케이션에 연결하기 위함
- 2개의 가이드 로드
- 높은 힘 모멘트 흡수