SF74MLD6-C

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C

"뛰어난"

  • 기준보다 최대 100% 더 높은 출력
    뛰어난 끝 위치 댐핑에 의해 최단 시간 내에 더 많은 질량을 선회시킬 수 있어 기계의 부분 배출을 증가시킵니다.
  • 대형 중앙 보어
    회전 플랜지의 센터를 통해 직접 공급 라인을 배치하여 귀하의 애플리케이션의 간섭 윤곽을 감소시킬 수 있습니다.
  • 기준보다 100% 이상 더 높은 방사 방향 베어링 하중
    대규모로 사이즈 설계된 베어링은 견고성과 장기 수명을 보장하고 귀하의 애플리케이션의 최대 공정 안전성을 제공합니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 파워스톱 끝 위치 댐핑
  • 유체 관통
  • IP64
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 3개 위치 위치 설정 가능성
  • 선회 각도를 조절할 수 있음
  • 선회각 90°
  • 선회각 180°
  • 플랜지
  • 조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°
선회각-90 / 0 / +90 [°]
선회각 조절 가능 +/-3 [°]
토크4.5 [Nm]
공압 에너지 전달6 [숫자]
관통 보어 Ø12 [mm]
축 방향 베어링 하중1120 [N]
방사 방향 베어링 하중88 [Nm]
반복정밀도 +/-0.01 [°]
작동 압력3 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피125 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP64
B10d 값10000000
무게3.1 [kg]
압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 5m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
활용도
  • 범용으로 사용 가능
이점
  • 센서 케이블 비틀림 없음
  • 프로파일 간섭 공간 감소
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 이중으로 볼 베어링이 장착된 중공 샤프트
    • 공급 라인 관통을 위함
    • 높은 힘 모멘트 흡수
  2. 8층까지 내장된 공기통과
    • 압축공기의 호스없는 전달
    • 호스 패키지가 함께 회전해서는 안 됩니다.
  3. 조절 가능한 끝 위치
    • +/- 3° 조절 가능한 끝 위치
  4. 정밀한 대형 수용 플랜지
    • 간단한 공구 연결
  5. 나선형 그루브 기술의 통합 충격 흡수기
    • 조절 가능한 끝 위치 댐핑
    • 공압 압력 챔버에 설치함으로써 가열을 방지할 수 있습니다.
  6. 스로틀 나사 이음부
    • 속도 조절을 위함(공금 물품에 포함)
  7. 힘 전달
    • 톱니형 랙 및 기어 휠
  8. 구동
    • 이중 작용하는 2개의 공압 실린더
    • 높은 토크