AWMR2063-00-A

스토리지 스테이션
시리즈 WMR2000
기술 데이터
| B10d 값 | 100000 |
| 설계 구조 | 스토리지 스테이션 |
| Fa_H | 265 [N] |
| Fa_V | 250 [N] |
| 무게 | 0.49 [kg] |
| Mr | 20 [Nm] |
| Mx | 13 [Nm] |
| My | 13 [Nm] |
| 적합 | WMR2063L-00-A |
| 사이즈에 적합 | WMR2063L-00-A |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |