NJ8-E2-09

유도형 근접 스위치
시리즈 NJ

  • 비접촉식, 내마모성 그리고 단락 방지
  • ab 3 mm Ø부터 공급 가능
센서-ØM8x1 [mm]
안전한 스위칭 거리 Sa1,20 [mm]
정격 스위칭 거리 Sn1,50 [mm]
실제 전환 간격 Sr1,5 [mm]
주변 온도-25 ... +70 [°C]
스위치 출력단PNP
스위치 기능상시 개방 접점(NO)
최소전원전압10 [V DC]
최대전원전압30 [V DC]
정격 동작 전압24 [V DC]
정격 절연 전압75 [V DC]
정격 동작 전류200 [mA]
정격 단락 전류100 [A]
최대 허용 하중.0,500 [μF]
최대 댐핑 무부하 전류.10 [mA]
최대 비댐핑 무부하 전류.3 [mA]
최대 잔여 파장.15 [%]
전기 사양DC, 직류 전류
스위치 주파수4000 [Hz]
전압 강하2,5 [V]
깊이20 [mm]
연결부 종류케이블
전도체 단면의 전도체 개수3x0.14 [mm²]
케이블-Ø D3 [mm]
케이블 길이2 [m]
설치 방식동일 평면으로 평행
단락 방지예
극성 반전 방지예
첨부 파일 의 길이19,5 [mm]
하우징 재료스테인리스 강
활성 표면 재료PBT
케이블 외피 재료PVC
조임 토크8 [Nm]
기본 표준IEC 60947-5-2
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP67
기능 표시창예
작동 전압 표시아니오