후속 제품
에너지 부품
시리즈 WER1500 공압식

WER1000LPL04-12-B

이전 모델
이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.

에너지 요소
시리즈 WER1000

개인 데이터
메시지
시리즈WER1000
전송 유형공압식
사이즈에 적합HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
적합비고정 부품
유동적 커플링 갯수4
연결부 나사산M5
작동 압력-0.6 ... 10 [bar]
매체당 유량150 [l/min]
포트 방향방사상 또는 축 방향으로
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.033 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
이전 모델
에너지 요소
에너지 부품
M5
세부 정보